2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Exzenterspanner mit Schraube GN 927.2-82-M6-20-B-Z

Tabelle aufklappen
DE
1/5
GANTER ARTIKELNUMMER
PARTNUMBER
L1 [mm]
D2
Position
ZS
in Spannstellung
L2
B [mm]
D3 [mm]
D5 [mm]
Hub bei 90° Hebeldrehung
H [mm]
in Spannstellung
L3 [mm]
in Spannstellung
L5 [mm]
nutzbare Gewindelänge
T [mm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Zolltarifnummer
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
GN 927.2-63-M5-35-B-Z
63
M5
gespannt
35
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0680
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M5-40-B-Z
63
M5
gespannt
40
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0680
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M5-50-B-Z
63
M5
gespannt
50
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0680
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-16-B-Z
63
M6
gespannt
16
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-20-B-Z
63
M6
gespannt
20
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-25-B-Z
63
M6
gespannt
25
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-30-B-Z
63
M6
gespannt
30
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-35-B-Z
63
M6
gespannt
35
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-40-B-Z
63
M6
gespannt
40
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-63-M6-50-B-Z
63
M6
gespannt
50
16
16
18.5
0.75
16.3
3.0
10
0.0700
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-20-B-Z
82
M6
gespannt
20
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-25-B-Z
82
M6
gespannt
25
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-30-B-Z
82
M6
gespannt
30
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-35-B-Z
82
M6
gespannt
35
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-40-B-Z
82
M6
gespannt
40
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-50-B-Z
82
M6
gespannt
50
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1300
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M6-60-B-Z
82
M6
gespannt
60
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1350
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M8-20-B-Z
82
M8
gespannt
20
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1350
84879090
YES
Produktdetails
GN 927.2-82-M8-25-B-Z
82
M8
gespannt
25
20
20
22.5
1.00
19.5
3.7
12
0.1350
84879090
YES
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (54 konfigurierbare Produkte)
BestellnummerGN 927.2-82-M6-20-B-Z
KurztextExzenterspanner mit Schraube, Auflagescheibe Stahl, Form B, Stahl-Auflagescheibe ohne Stellmutter
Letzte Änderung02.12.2025 12:07:42
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONTROLING Bedienen
BYFUNC_PULLING Ziehen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 8.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht spezifiziert)

ECLASS 7.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 7.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.2

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.1

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 6.0

23-01-01-90 Griff (Bedienungselement, nicht klassifiziert)

ECLASS 5.1

23-01-01-90 Griff (nicht klassifiziert)